ホーム
ビデオ・ライブラリ

半波整流回路

00:04:04 | 2025 年 02 月 27 日
この高精度の半波整流器は、時間的に変動する入力信号の負側の半分の入力を反転して出力に転送します。帰還抵抗の値を適切に選択することで、各種のゲインを実現できます。高精度の半波整流器は多くの場合、DC 出力電圧を生成するため、ピーク検出器や帯域幅の制限された非反転アンプなどのオペアンプ回路とともに使用されます。この構成は、最高 50kHz の周波数で、0.2mVpp ~ 4Vpp の範囲の正弦波入力信号に対して動作するよう設計されています。

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right このビデオで使用しているサンプルのご注文とオペアンプの詳細
  • arrow-right TI のオンライン クラスである TI プレシジョン ラボで、アナログ シグナル チェーンの詳細を確認する
  • arrow-right TI の DIYAMP-EVM を使用したアンプによる評価とプロトタイプ製作
  • arrow-right このビデオの回路についての詳細