ホーム
ビデオ・ライブラリ

全波整流回路

00:04:01 | 2025 年 02 月 27 日
この絶対値回路は、交流 (AC) 信号を単極性の信号に変換できます。この回路は、最高 50kHz の周波数で ±10V の入力信号、および最高 1kHz の周波数で最低 ±25mV の信号に対して、限定された歪みで動作します。

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right このビデオで使用しているサンプルのご注文とオペアンプの詳細
  • arrow-right TI のオペアンプ製品ラインアップを表示
  • arrow-right TI のオンライン クラスである TI プレシジョン ラボで、アナログ シグナル チェーンの詳細を確認する
  • arrow-right TI の DIYAMP-EVM を使用したアンプによる評価とプロトタイプ製作