ホーム
ビデオ・ライブラリ

PWM ジェネレータ回路

00:05:59 | 2025 年 02 月 27 日
この回路では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ サイクルが入力電圧に反比例する 500kHz パルス幅変調 (PWM) 波形を生成できます。オペアンプとコンパレータが三角波を生成し、2 番目のコンパレータの反転入力に印加されます。入力電圧は、この 2 番目のコンパレータの非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right このビデオで使用しているサンプルのご注文とオペアンプの詳細
  • arrow-right TI のオペアンプ製品ラインアップを表示
  • arrow-right TI のオンライン クラスである TI プレシジョン ラボで、アナログ シグナル チェーンの詳細を確認する
  • arrow-right TI の DIYAMP-EVM を使用したアンプによる評価とプロトタイプ製作