ホーム
ビデオ・ライブラリ

Managing DC/DC thermals in high-current, high-ambient temperature applications

00:02:42 | 2020 年 02 月 21 日
Most integrated-FET DC/DC converters do not have the ability to operate at high ambient temperatures without significant de-rating of the output current. As a result, many designers sacrifice solution size and build their power supply around a multiphase buck controller to manage heat. Enter TPS546D24A. With its unparalleled thermal performance, the integrated-FET TPS546D24A buck converter produces a full 40A at 85C with smaller solution size and greater simplicity than multiphase controllers. 

リソース

  • download Achieve better than 1% output accuracy over temperature with TPS546D24A
  • download Download the TPS546D24A datasheet
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • Data center
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス