ホーム
ビデオ・ライブラリ

PMBus 監視機能を内蔵した 160A にスタックする DC/DC コンバータ

00:00:50 | 2025 年 02 月 27 日

このデモでは、最大 160A を供給できる種々のマルチフェーズ ポイントオブ ロード構成における、40A TPS546D24A と 20A TPS546B24A のユニークなスタック性を示します。統合型の PMBus® インターフェイスを使用して、温度、電流、電圧を監視します。 この DC/DC コンバータ ファミリには、MOSFET を内蔵した 10A、20A、40A の各バージョンがあり、厳格な電圧レギュレーション精度、優れた放熱性能、高い電力密度が特長です。 TPS25982 eFuseは、入力電流と入力電圧の保護機能を実現しているほか、ファン制御機能を通じて airflow からのリアルタイムの温度変化を提示します。 

リソース

  • arrow-right TPS546D24A の詳細
  • arrow-right TPS25982 の概要
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • データ センター
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス