ホーム
ビデオ・ライブラリ

トランス内蔵技術による DC/DC バイアス電源

00:00:48 | 2025 年 02 月 27 日

新しい UCC12050 バイアス電源を採用すると、絶縁を必要とする産業用アプリケーションで電源ソリューションを最大 80% 小型化し、効率を最大化することができます。

  • 500mW の強化絶縁
  • 高さ 2.65mm のパッケージ
  • 2 倍の効率
  • 最小の EMI
  • 幅広い温度範囲

リソース

  • arrow-right UCC12050 の詳細
  • arrow-right EVM を入手
  • download ホワイト ペーパー:絶縁バリアを通過する電力
  • arrow-right 技術記事:絶縁 101