ホーム
ビデオ・ライブラリ

商用車テレマティクス用ワイド VIN DC/DC コンバータの選択

00:06:51 | 2025 年 02 月 27 日
商用車のテレマティクス システムは、24V バッテリ直結型電源で動作し、最大 25W の出力電力を必要とします。バッテリ直結型電源は、車載用途に必要な広い入力電圧範囲 (6V ~ 57V)、高い周囲温度、CISPR 25 Class 5 の厳格な EMI 規格、高い信頼性に対応する必要があります。このビデオでは、テレマティクス システムの電源要件と、最大 5A を供給できるテキサス インスツルメンツの最新の 60V DC/DC コンバータ (LM76005-Q1) を紹介します。

リソース

  • arrow-right LM76005-Q1 の詳細