ホーム
ビデオ・ライブラリ

2.C2000 リアルタイム コントローラの概要

00:02:30 | 2025 年 02 月 27 日
在这次讲座中我们将介绍如何使用 TI GaN 在 PFC 中实现高效率和高密度,包括拓扑比较,控制器选择, GaN 在工业和汽车应用方面的 PCB 布局技巧,以及如何在基于 TI GaN 图腾柱 PFC 中搭配使用 C2000 控制器。

リソース

  • arrow-right 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN
  • arrow-right 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN
  • arrow-right 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN
  • arrow-right 具有集成驱动器和过流保护功能的 600V 150mΩ GaN