真の 4K UHD ディスプレイに関する混乱を解消する
00:06:17
|
2020 年 12 月 11 日
DLP プロジェクタは、真の 4K UHD 映像を実現します。つまり、830 万ピクセルの入力信号と 830 万ピクセルの画面で、100% のピクセル収束を達成します。 3LCD テクノロジーは 400 万ピクセルしか画面に投影しません。4K UHD 体験をお求めの場合、DLP テクノロジーを使用して構築されたプロジェクタが唯一の選択肢になります。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:DLP ® ラボ - テクノロジー
video-playlist (14 videos)