BJTとIGBTの基礎
00:15:59
|
2025 年 12 月 12 日
このビデオで学ぶ内容:
- BJTは、オン/オフを切り替えるためにマイノリティキャリアに依存しています。
- 抵抗は非常に低い場合がありますが、逆回復のような少数のキャリア効果の影響を受けます。
- IGBTは絶縁型ゲートを使用するため、基本電流はありません。
- IGBTは、比較的低いスイッチング周波数(0.1 ~ 10kHz)での高出力用途で広く使用されています。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
実験的なパワー エレクトロニクスのカリキュラムとリファレンス
video-playlist (92 videos)