C2000™ 拡張パルス幅変調器 (ePWM):デッド バンド サブモジュール
00:04:49
|
2025 年 02 月 05 日
これは、タイプ 4 の ePWM について説明する、C2000 ePWM ビデオ シリーズの 4 番目のビデオです。このビデオでは、ePWM モジュールに搭載されているデッド バンド サブモジュールについて詳しく説明します。デッド バンド サブモジュールを使用すると、ePWM 出力の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジにカスタム遅延を追加できます。このサブモジュールはさらに、入力選択、立ち上がり / 立ち下がりエッジ遅延、信号反転、パススルー、出力交換の 5 つのサブコンポーネントに分かれています。さらに理解を深めるために、関連する計算の例をいくつか示します。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
C2000™ マイコン - 概要
video-playlist (52 videos) -
C2000™ 拡張パルス幅変調器 (ePWM)
video-playlist (6 videos) -
F28P55 ファミリ
video-playlist (51 videos)