ホーム
ビデオ・ライブラリ

ウェビナー:レーダーを使用して、ロボットの生産性を向上させると同時にオペレータの安全性を維持する方法

00:56:31 | 2025 年 02 月 05 日

概要 

TI のミリ波レーダー テクノロジーを使用すると、安全上の脅威に対応するための時間を犠牲にせずに、ロボットの性能と速度を向上させることができます。

このウェビナーでは、以下の内容について説明します。 

  • 3D レーダーのエリア スキャニングと 3D レーダーの安全保護機能 – 他のセンシング テクノロジーを妨害する可能性のあるほこりや粒子などの有害な環境要素が存在している場合でも、オペレータが未検出のロボット アームに近付くことを確実に防止する方法。
  • 機能安全認証部品 – TI のレーダー テクノロジーは TUV SUD による SIL 2 の事前認証を取得しているため、安全設計サイクルを実現し、レーダー保護デバイスに関する IEC 61496-5 規格の要件を満たすのが容易になります。

このウェビナーを終了すると、安全なセンシングを目的としたレーダーの利点と、ロボット センシング システムに TI のミリ波レーダー テクノロジーを実装するうえで必要な手順について理解することができます。

議題 

  1. 欧州と欧州連合 (EU) での安全性とロボットへの適用可能性 (7:29)

  2. TI のミリ波レーダーがロボットの安全性にもたらす効果 (14:05)

  3. TI 製品 (31:07)

  4. 開発の開始方法 (45:35)

話し手

Greg Peake - フィールド アプリケーション エンジニア 

Matthieu Chevrier - フィールド アプリケーション エンジニア

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right デモ:長方形のセーフティー バブルを使用したロボットの安全性向上
  • download 機能安全の情報:レーダー機能の安全性イネーブラ:
  • download TI のミリ波デバイスでの機能安全の実現
  • download 6843 TUEV 認定