ホーム
ビデオ・ライブラリ

ホール効果センサを使用した設計:ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) ロッカー スイッチ

00:05:21 | 2025 年 02 月 05 日
このビデオでは、HALLROCKER-EVM デモの作成に使用された設計プロセスを紹介します。  最初に、想定される HMI ターゲット アプリケーションを示します。 次に、HMI の設計プロセスについて詳しく説明します。 最後に、コンセプト実証のデモを行います。

リソース

  • download 設計プロセスの詳細はこちらをご覧ください。
  • arrow-right HMI ロッカー スイッチを評価します。
  • arrow-right TI の磁気センサの製品ラインアップをご確認ください。
  • arrow-right E2E™ コミュニティ内のセンサ フォーラムでは、著者に質問したり、著者と対話したりすることができます。
download
このビデオは、シリーズの一部です
  • 位置センシング (ホール効果、AMR、誘導性、静電容量性、超音波) のデモ (Position sensing (Hall, AMR, inductive, capacitive, and ultrasonic) demos)
    video-playlist(20 videos)