次の処理を実行:YOLO 姿勢モデルと TI のプロセッサを使用した、効率的な姿勢推定
このウェビナーでは、同様の精度でレイテンシを 60% 短縮する TI の特許申請中の AI モデルを使用して、効率的な姿勢推定を実現する方法を説明します。
00:44:46|30 4月 2025
次の処理を実行の今回のエピソードでは、TI が無償で提供している特許出願中の姿勢推定モデルを使用して、組込みアプリケーションで効率的な姿勢推定を簡単に行う方法を説明します。姿勢推定は、監視、治療、ロボット工学、スポーツ療法、運動姿勢分析など、多くの製品で使用されている一般的なコンピュータ ビジョン タスクです。TI の革新的な YOLO 姿勢モデルは、レイテンシを 60% 短縮します。TI のモデルを使用する際には、組込みエッジ AI に関する専門知識や AI ツールは不要です。TI が無償で提供しているクラウド ツールを使用して開発を行う方法を紹介します。
ウェビナーのトピックを以下に示します。
- 姿勢推定の概要。
- ターゲット アプリケーション:ビデオ監視、転倒検出、ロボット。
- TI Model Zoo で利用できる姿勢推定機能。
- YOLOv5 と YOLOX に基づく Yolo 姿勢モデルのアーキテクチャの概要。
- TI のディープ ラーニング アクセラレータの最適化。
- オープン ソースの動作時間を使用したモデルのコンパイル。
- モデルの性能 / 精度のベンチマーク。
- 無料のクラウドツールでの評価。
このビデオはシリーズの一部です
- 次の処理を実行:エッジ AI 技術のトピック
(10 ビデオ)