優れた EMC を実現する PCB 設計の概要
00:17:37
|
2025 年 02 月 05 日
これは、優れた EMC を実現する PCB 設計に関するビデオシリーズの最初のビデオです。 このシリーズは、デジタル信号が 100MHz 未満でクロックの立ち上がり時間が 1ns を超える、ミックスド シグナル設計について説明することを目的としています。この入門ビデオでは、EMC 設計に関連するいくつかの基本的な定義と式について説明します。このビデオ シリーズでは、EMC の理論を裏付ける測定結果も示します。このビデオでは、シリーズ全体で使用される実験の種類、テスト ツール、テスト方法について説明します。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:A/D コンバータ (ADC)
video-playlist (85 videos)