DRV8329AEVM を使用した電動工具のデモ
00:02:31
|
2025 年 02 月 05 日
このビデオでは、エントリ レベルのバッテリ パックを使用した DRV8329 の電力供給機能を示すために、DRV8329AEVM を使用して最大 90A のストール電流でコードレス電動工具を駆動する方法を説明します。DRV8329 は 4.5V ~ 60V で作動させることができます。これは、さまざまなシステム要件を持つ電動工具アプリケーションに適した電圧範囲です。