ホーム
ビデオ・ライブラリ

高性能絶縁型 DC/DC ソリューション

00:28:25 | 2025 年 02 月 05 日
このコースでは、高電圧コントローラ (HVC) の絶縁型 DC/DC とそのロードマップに注目し、最初は絶縁型 DC/DC 電源アプリケーションのトポロジを取り扱います。また、現在の GP PWM (汎用のパルス幅変調) コントローラと 300mm ウエハの概要、TI の既存の GP PWM の概要、UCC28C5x-Q1 の違い、つまり",複数のモデル間の違いを説明するほか、実例とデータを使用して紹介を行います。実際の回路を使用し、UCC14XXX-Q1 を採用する利点、内蔵トランスの重要性、現在の回路のフットプリントとトランス内蔵製品を使用する場合のフットプリントの違いについて説明します。実際の例を使用して、UCC12040 と UCC12050 を比較し、これらの製品の利点と違いを説明します。これらは、最大 0.5W の電力を供給する、業界最小クラスかつ最軽量クラスの絶縁型バイアス パワー モジュールです。このチップには利点があり、最高クラスのノイズ耐性と低 EMI を実現できるため、このようなシナリオで使用できます。

リソース

  • arrow-right TI の絶縁機能の概要