ホーム
ビデオ・ライブラリ

C2000 リアルタイム コントローラである F280013x シリーズ

00:02:13 | 2025 年 02 月 05 日

F280013x は、コストを意識してパワー エレクトロニクスを効率的に制御する目的で製作し、2023 年に量産リリースに移行した新しい C2000 リアルタイム マイコン シリーズです。F280013x は、FPU と 256KB フラッシュと高性能 ADC と PWM 搭載、最大 120 MHz 動作、32 ~ 64 ピン、QFP と QFN の各パッケージというオプションを取り揃えています。

リソース

  • download F280013x シリーズの詳細
  • arrow-right エアコンのリファレンス デザインを表示