ホーム
ビデオ・ライブラリ

放熱特性強化型パッケージ (TEP) を使用して放熱性能を向上

00:03:19 | 2026 年 02 月 06 日

TPS54325T 降圧コンバータには、TI 初の放熱特性強化型降圧レギュレータが採用されています。放熱特性強化型パッケージは、上面のモールド コンパウンドを取り除き、ダイを露出させることで、標準のオーバー モールド パッケージよりも高い周囲温度でより多くの電力を供給できます。

- 接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA) を最大で約 4°C/W 改善

- 接合部からケース (上面) への熱抵抗 (RθJC(top)) を最大で約 10.6°C/W 改善

- 周囲温度 100°C で全負荷時に約 10% 大きな電力を供給

リソース

  • arrow-right TPS543B25T 降圧コンバータの詳細