ホーム
ビデオ・ライブラリ

77GHz レーダー センサを使用したキック ジェスチャ検出とハンズフリーのトランク開扉機能

00:02:32 | 2025 年 02 月 05 日

AWRL1432BOOST は、低消費電力の 77GHz ハードウェアで最大 1m 離れた場所からキックを検出できます。視野角が 120 度と広いため、評価や開発の際に広い範囲を対象とすることができます。このジェスチャ認識機械学習対応センサは、高精度を実現しています。このハードウェアとソフトウェアの連携が、ランダムな動きによる誤検出を防ぎ、雨、雪、霧の中でも広い視野角で動作します。

リソース

  • arrow-right AWRL1432 センサの詳細
  • arrow-right サポートと質問 (E2E センサ フォーラム)
  • download 77 GHz レーダーへの移行についてのドキュメント
  • arrow-right TI の車載ミリ波センサの製品ラインアップを確認