ホーム
ビデオ・ライブラリ

DRV8214/34/15/35 評価基板向けリップル カウント機能を使用した GUI デモ

00:19:00 | 2024 年 09 月 10 日

リップル カウント機能を使用する TI のセンサレス位置制御デバイス向け GUI のチュートリアル ビデオです。 このビデオでは、評価基板を GUI に接続してファームウェアを更新する方法を学習します。  

  • 「Driver Control」(ドライバ制御) ペインの機能とフローを確認します。  
  • 3 ステップのクイック スタート ページを使用して、特定のモーター モデルに合わせてデバイス設定を簡単に調整する方法を説明します。  
  • モーター チューニングの前後におけるリップル カウントの例を示します。  
  • ダッシュボード ページ全体とレジスタ マップのコントロールを示します。   
  • DRV8214EVM、DRV8215EVM、DRV8234EVM、DRV8235EVM をサポートしています。 

リソース

  • arrow-right DRV8214EVM を表示
  • arrow-right DRV8234EVM を表示
  • arrow-right DRV8213EVM を表示