ホーム
ビデオ・ライブラリ

ミリ波レーダーの活用で自転車利用者の安全性が向上 (Improving biker safety with mmWave radar)

00:01:34 | 2024 年 09 月 10 日

TI のミリ波レーダーを活用して、自転車利用者の安全性を向上させる方法をご確認ください。IWRL1432BOOST-BSD EVM は、最大時速 90 マイル、つまり時速 144km で走行している自動車を、120m 以上離れた距離で検出できます。このデバイスは、低照度、霧、雨などの悪条件下でも路上の危険物を追跡できます。低消費電力アーキテクチャを採用したため、IWRL1432 は自転車や電動スクーターなどのバッテリ動作アプリケーションでも使用できます。このデバイスの詳細については、TI.com の EVM ページや、Radar Toolbox のアプリケーションをご覧ください

リソース

  • arrow-right TI.com で EVM の詳細を参照
  • arrow-right Radar Toolbox を採用した自転車搭載レーダーのデモを参照
  • arrow-right ご質問をお持ちの場合、E2E でお問い合わせください。