ホーム
ビデオ・ライブラリ

LM5176 を使用した熱電冷却のデモ

00:01:08 | 2024 年 09 月 16 日

ノイズレスで冷媒を必要とせず、小型であるという利点から、熱電冷却器 (TEC) ユニットは産業用および医療機器の精密な温度制御システムに広く使用されています。このビデオでは、電圧と電流を制御するための TEC ドライバのフレキシブルな運用をご紹介します。TEC は、単一の DC/DC コントローラ (LM5176) によって駆動されます。TEC に印加する電源電圧は、4A の最大電流で、-10V から +10V まで変更でき、加熱と冷却の両方をサポートします。

リソース

  • download この設計の詳細
  • download 熱電冷却と関連性の高い設計
  • arrow-right TI の昇降圧製品ラインアップの詳細
  • download このデモで使用されているバッテリ チャージャについて