ホーム
ビデオ・ライブラリ

TMCS1143ホール エフェクト センサによる大電流の測定

00:00:58 | 2025 年 06 月 03 日

TMCS114Xは、ホール エフェクト電流センサのファミリーで、高い連続電流能力でクラス最高の精度、高度に強化された絶縁、過電流検出機能を内蔵させており、さらに安全で効率の高い高電圧アプリケーションの設計を可能にしています。最大125Armsと175Apkの範囲の連続電流を測定し、最大500kHzの高速範囲でVREF出力をキャプチャします。TPS53667降圧バック コントローラから電力を供給されるDC/DCコンバータは、TMCS1143で測定され、ADCでデジタル化された低電圧で最大125Aを供給します。

リソース

  • arrow-right Tiのホール エフェクト電流センサの詳細を学びます。