ホーム
ビデオ・ライブラリ

300kWの自動車のトラクション インバータ

00:01:18 | 2025 年 06 月 03 日

このデザインにはUCC5881-Q1が搭載されています。これは、調整可能なゲート ドライブを使用するプログマブルなゲート ドライバで、システムの効率を向上させ、ドライビング レンジを延長します。また、高集積DC/DC電源であるUCC14241-Q1、UCC34141-Q1、UCC33421-Q1、および抵抗デバイダを内蔵させた新しい電圧センシング装置であるAMC0386-Q1およびAMC0381D-Q1を使用して、高い電力密度を示しています。エンコーダとレゾルバのお客様は、TIの誘導性位置センサLDC5072-Q1を評価するためのオプションを利用できます。

リソース

  • arrow-right このリファレンス デザインの詳細