ホーム
ビデオ・ライブラリ

スマート DAC を使用した DC/DC 電源出力制御

00:03:01 | 2025 年 06 月 23 日

電圧マージン関連処理 (測定や設定)を行う回路は、パワー コンバータの出力の微調整、スケーリング、テストに使用します。低ドロップアウトレギュレータ (LDO) や DC/DC コンバータ、SMPS (スイッチモード電源) などの可変電源には、目的の出力を制御するためのフィードバック (FB) 入力があります。DAC53204 や DAC53004 のような高精度スマート DAC は、DAC に電源が供給され、出力がオンになっているとき、電源出力を線形制御します。

リソース

  • arrow-right スマート AFE とは
  • download スマート DAC 製品選定ガイド
  • arrow-right DAC63204 の詳細
  • arrow-right DAC53701 の詳細
download
このビデオは、シリーズの一部です
  • このビデオ シリーズは、スマート DAC とスマート AFE を使用するユース ケースと利点を紹介します。
    video-playlist(4 videos)