ホーム
ビデオ・ライブラリ

PWM による RGB ミキシング: MSPM0G3507、マルチカラー LED 用のタイマ制御

00:05:05 | 2025 年 08 月 15 日

このデモでは、TimerG モジュールを設定して 3 相 PWM 信号を生成し、J5〜J7 ジャンパを有効にして PB22 (青)、PB26 (赤)、PB27 (緑) 経由で RGB LED を駆動します。シリアル コマンドでデューティ比 (0〜100%) を動的に調整し、リアルタイムで色を混合します。一方、BUSCLK ベースの周波数設定 (>1kHz) によりフリッカーを除去します。コードは DL_Timer API を実装し、デューティ比をスムーズに更新します。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0G3507 を注文して、開発を開始
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • データ センター
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス