ホーム
ビデオ・ライブラリ

MSPM0G3507 を使用した内部温度センサと TMP61 サーミスタによるデュアル温度測定

00:14:16 | 2025 年 08 月 15 日

このデモでは、PB24 上の ADC チャンネル 5 を設定し、J9 ジャンパ経由で TMP61 サーミスタの電圧をサンプリングします。同時に、チャネル 11 で内部温度センサを読み取ります。UART は、デュアル ソース データを表示します。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0G3507 を注文して、開発を開始