ホーム
ビデオ・ライブラリ

20 チャネルの並列サンプリング: MSPM0G3507 におけるデュアル ADC シーケンス モードと DMA 最適化

00:07:41 | 2025 年 08 月 15 日

このデモでは、 パラレル シーケンス サンプリング用に 12 チャネル ADC0 と 8 チャネル ADC1 を構成します。FIFO バッファと DMA により MEM0〜MEM11 へ自動転送を行い、SAMPCLK=4MHz でソフトウェア トリガによる連続変換を実行します。UART は、OPA0/GPAMP を除く全 20 チャネルの未加工データを出力します。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0G3507 を注文して、開発を開始