ホーム
ビデオ・ライブラリ

4MSPS デュアル チャネル DMA-ADC: クアドラチャ信号をキャプチャして波形を再構築

00:11:20 | 2025 年 08 月 15 日

このデモでは、PA15 と PA16 が同時に PB3 および PB2 からのクアドラチャ信号を 1 チャネルあたり 4MSPS で取得し、DMA が固定ブロック アドレス モードで 1000 サンプルを自動的に RAM に転送します。UART で未加工データを出力し、Excel 上で 90° 位相がずれた波形を復元します。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0G3507 を注文して、開発を開始