ホーム
ビデオ・ライブラリ

MSPM0G3507 での動的 CRC 構成とリアルタイム検証

00:06:27 | 2025 年 09 月 30 日

この動画では、SysConfig を使用して MSPM0G3507 の CRC モジュールを設定します: DMA により UART データを CRC エンジンへストリーミングし、CRC-8/ 16/ 32 の多項式を動的に切り替えることで、リアルタイムにチェックサムを生成します。結果を期待値と比較して検証し、ビット反転エラーをシミュレーションして再送処理を実行します。ハードウェアで高速化されたモジュロ 2 除算と、それを利用した CAN FD のエラー制御アプリケーションについて解説します。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0G3507 を注文して、開発を開始