ホーム
ビデオ・ライブラリ

MSPM0G3507 におけるシングル コンディショニング付きデュアル ADC 同期キャプチャ

00:11:59 | 2025 年 08 月 15 日

このデモでは、MSPM0G3507 のデュアル 12 ビット ADC が 2 チャネルを同期サンプリングする様子を紹介します。信号は、ダイナミックレンジを調整するプログラマブル ゲイン アンプで処理され、その後、バッファリングを行う汎用 AMP に送られます。DAC12 は DMA を使用して基準波形を生成し、同時にデュアル DMA 転送で CPU に負荷をかけずに ADC の結果を保存します。UART で出力したデータを Excel 上で波形として再構築し、同期精度の解析を行います。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0G3507 を注文して、開発を開始