ローンチパッドの選択
オンボード・エミュレーション
C2000 ローンチパッドは、付属の mini USB ケーブルでコンピュータに接続するだけで、リアルタイムの JTAG インターフェイスを使用してプログラミングとデバッグを開始できます。 また、USB 経由で追加の UART チャネルが提供されるほか、両方のインターフェイスが Piccolo マイコンとすべてのヘッダー信号に対してデジタル絶縁されます。
ブースタパックの互換性
お持ちのローンチパッドを、アプリケーション重視のブースタパックで拡張しましょう。 ローンチパッド上の全 40 本のピンにより、F28027x デバイスのすべてのペリフェラルに簡単にアクセスできます。 これらのピンによって、モジュール式の構成が可能となり、モーター・ドライブ・インバータや LED ライティングといった 20 ピンおよび 40 ピンのブースタパックがサポートされます。
製品内容
C2000 Piccolo LaunchPad には、C2000 の開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。
- LAUNCHXL-F28027F ローンチパッド
- mini USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
仕様
製品型番
LAUNCHXL-F28027F搭載マイコン
TMS320F28027Fローンチパッドの特長
- 事前にデモがプログラミングされた C2000 Piccolo F28027F マイコン
- 絶縁型 XDS100 JTAG エミュレータを内蔵し、USB 経由でリアルタイムのイン・システム・プログラミングとデバッグが可能
- CPU リセット・ボタンとプログラマブル・プッシュ・ボタン
- 任意の Piccolo F2802xF デバイス向けの開発が可能
- MotorWare™ ソフトウェアをさまざまなブースタパックと動作するドライバ、モジュール、InstaSPIN-FOC プロジェクトなどとともに無料でダウンロード可能
- Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)v5 のフル機能版を無料で利用可能
- controlSUITE™ ソフトウェアをサンプル、ライブラリ、アプリケーション・ソフトウェアなどとともに無料でダウンロード可能
価格
$17.00
ブースタパックのコネクタ
40 ピン
マイコンの機能
- 60MHz
- 64KB フラッシュ
- ECC 付きの 12KB RAM
- 12 ビット、4.6MSPS ADC
- 独自の InstaSPIN™ ソフトウェア
- 高分解能 PWM
- イベント・キャプチャ(eCAP)モジュール
- 2 つのコンパレータ
- SPI、I2C、UART
- 22 ピン GPIO
サポートされているファミリ
TMS320F28027F Piccolo マイコンリンク
ツール・フォルダC2000 LaunchPad Quick Start Guide(英語)
C2000 LaunchPad Wiki(英語)
MotorWare
eStore ページ
ソフトウェア
Code Composer Studio
Code Composer Studio™ は、C2000 ローンチパッドおよび他のマイコン・ローンチパッド・キットをサポートする TI のソフトウェア開発環境です。 CCS は、Eclipse ベースの環境であり、C2000 Piccolo ローンチパッド上で F28027F デバイスとともに使用する場合には無料です。
CCS を今すぐダウンロード
controlSUITE™ ソフトウェア
controlSUITE™ は無料のソフトウェア・バンドルであり、評価、アダプテーション、デバッグ、テストなどを単純化する直感的なフレームワークと包括的な構築ブロックを、すべて 1 回のダウンロードで入手できます。 ユーザーは、ドライバ・コード、ライブラリ、および包括的なアプリケーション・サンプルにアクセスして、開発を容易かつ迅速に進めることができます。
controlSUITE を今すぐダウンロード
MotorWare
MotorWare は、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION モーター制御ソリューション向けのソフトウェア・インフラとソフトウェア・ディストリビューション・メカニズムです。 ペリフェラル・ドライバとモジュール向けのソース・コード・オブジェクト指向 API が含まれています(一連の最新のモーター制御機能を含む)。 これらの API は、プロジェクトとラボに関するユーザーズ・ガイドに記載されているさまざまなモードや機能のデモを行う複数の InstaSPIN-FOC プロジェクトを構築するのに使用できます。
MotorWare を今すぐダウンロード
VisSim
VisSim は、C2000 デバイス用の包括的なモデル・ベースの組込み環境であり、周辺装置の設定用に単純なグラフィカル・ブロック図インターフェイスを提供します。 このソフトウェア・ツールは、固定小数点ブロック・セットにより、ビット・レベルで忠実なシミュレーションや高効率の C コード生成を可能にします。
VisSim を今すぐダウンロードブースタパック
ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。
ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。
独自のブースタパックを作成するブースタパックを見る