PCIM Europe 2025에서 TI를 만나보세요.

전력 밀도 및 효율성의 재정의

인공 지능의 출현과 함께 전 세계 전기 사용이 급증함에 따라 전력을 보다 효율적으로 제공, 변환 및 보호해야 할 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 데이터 소비 수준의 증가, 소비자 전자기기의 소형화, 재생 에너지 및 차량 전기화에 대한 관심은 전력 엔지니어에게 효율성을 극대화하고, 더 작은 공간에서 더 높은 전력을 처리하며, 모든 애플리케이션에서 더 높은 전압을 지원해야 하는 특별한 과제를 부여하고 있습니다. TI의 전력 관리 기술은 오늘날의 엔지니어가 전력의 한계를 극복하는 데 도움이 되는 성능, 안정성 및 확장성을 제공합니다.

2025년 세션 세부사항

날짜시간(CEST)세션 제목발표자장소
6년 5월15:00마이크로 인버터 및 휴대형 발전소를 위한 단상 컨버터의 전력 변환Harald Parzhuber기술 스테이지: 홀 4, 스탠드 4-435
6년 5월12:15활성 EMI 필터의 저주파 내성을 개선하기 위한 다양한 피드백 아키텍처Timothy Hegarty, Naresh Adepu포스터 발표: 401
6년 5월12:15VCC 자기 바이어싱 및 피크 전력 기능을 갖춘 일체형 GaN AC-DC 충전기Roberto Scibilia, Max Wang, Bharat Agrawal포스터 발표: 252
7년 5월12:15Class-H 오디오 증폭기 시스템의 2상 인터리브 부스트 컨버터 설계 시 고려 사항Wei Qui, Feng Ji포스터 발표: 228

TI가 어떻게 전력 밀도와 효율성을 재정의하는지 알아보세요.

PCIM 2025를 미리 만나볼 수 있는 주요 영상을 살펴보세요.

 

Demo videos

Watch videos for the demos we are featuring at PCIM.

비디오

EV 충전을 위한 고효율 10kW 양방향 DC/DC 전력 컨버터

이 비디오를 시청하여 레벨 3 전기차 충전소를 위한 10kW 양방향, 듀얼 활성 브리지 레퍼런스 설계에 대해 자세히 알아보세요.
비디오

보다 안전하고 견고한 에너지 저장 시스템을 위한 고전압 BMS

최대 1500V 배터리 에너지 저장 시스템을 위한 이 적층형 BMS 솔루션에 대해 알아보세요.
비디오

1.6kW GaN 기반 단상 마이크로 인버터

이 비디오 를 시청하여 1.6kW GaN 기반 단상 마이크로 인버터에 대해 자세히 알아보세요.
비디오

6상 모터를 위한 EMPEL Systems 800V SiC 확장 가능한 고효율 트랙션 인버터

이 데모를 통해 최대 750kW까지 확장 가능한 이 800V, 6상, SiC 기반 트랙션 인버터 시스템에 대해 알아보고 효율성과 전력 밀도를 극대화하는 방법에 대해 알아보세요.
비디오

에지 AI C2000 MCU를 사용한 아크 오류 감지

C2000 MCU를 사용해 태양광 애플리케이션의 아크 고장을 감지합니다.

지속 가능한 에너지

TI의 기술, 시스템 전문성 및 레퍼런스 설계는 엔지니어가 차세대 에너지 인프라를 위한 그리드 복원력과 에너지 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 연결된 배터리 구동 스마트 계량기를 구현하거나 분산 에너지 리소스, 양방향 전기차(EV) 충전 또는 실시간 데이터를 관리할 때 TI의 제품은 효율적인 전원 공급, 글로벌 규정 표준을 준수하는 더 스마트한 그리드, 장기적인 안정성을 위한 향후 부하 패턴을 지원합니다.

차량 전기화

TI의 전력 변환, 전류 및 전압 감지, 절연, 실시간 제어 기술은 함께 작동하여 고전압 설계를 간소화하고, 최고 수준의 효율성과 안정성을 달성할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 사용자는 더욱 신뢰감 있게 설계할 수 있습니다.

모터 드라이브

임베디드 프로세서는 로봇 팔과 액추에이터의 움직임을 제어하고, 다양한 센서의 데이터를 처리하고, 환경 피드백을 기반으로 실시간 결정을 내리는 데 사용됩니다. 이를 통해 로봇은 보다 높은 정밀도, 효율성 및 자율성으로 작업을 수행할 수 있으므로 생산성을 높이고 산업 공정에 대한 인간의 개입이 필요하지 않습니다.