엔지니어를 위해 발명하는 엔지니어
끊임없는 혁신, 무한한 가능성
TI 반도체는 전화 및 데이터 센터부터 의료 장비, 자동차에 이르기까지 전 세계의 필수 기술에 동력을 공급합니다. 80,000개 이상의 제품을 보유한 TI는 업계에서 가장 광범위한 아날로그 및 임베디드 포트폴리오를 제공하여 선구자와 문제 해결사가 획기적인 발전을 실현할 수 있도록 지원합니다. Kilby Labs의 선구적인 연구부터 글로벌 엔지니어링까지 TI 팀은 인간이 움직이고, 살고, 일하는 방식을 향상시키는 기술을 끊임없이 발전시킵니다.
혁신 현실화
수십 년에 걸친 제조 전문 지식을 바탕으로 주요 기업들은 TI가 모든 지정학적 환경에서 필요한 제품을 필요할 때 제공할 수 있다고 신뢰합니다.
주요 사실
텍사스 인스트루먼트는 1930년에 설립되었으며 텍사스 댈러스에 본사를 두고 있는 선도적인 반도체 회사입니다. TI는 차량용 시스템부터 산업용 장비에 이르기까지 모든 것에 동력을 공급하는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩을 설계 및 제조하여 거의 한 세기 동안의 혁신과 전문 지식을 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다.
직원
고객
제품
칩 매년 생산
2025년 매출 및 시장 세분화
TI는 철저한 자본 배분과 효율성을 추구하면서 경쟁력을 강화함으로써 장기적 성장을 이룩합니다.
TI는 수십년 동안 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들기 위해 열정을 가지고 사업 활동을 수행해 왔습니다. TI는 수년 동안 다음과 같은 큰 포부를 염두에 두고 사업을 운영해 왔습니다.
TI의 가치
신뢰할 수 있음
먼저 신뢰할 수 있게 행동합니다. 매번 진실성 있게 행동하고 올바른 일을 합니다. 사회적으로 책임감 있는 방식으로 업무를 수행합니다. 신뢰할 수 있는 태도는 회사와 개인으로서 취해야 할 기본적인 자세입니다.
포용적
포용적인 태도를 취함으로써 번창합니다. 서로를 존중하고, 차이를 소중히 여기고, 자신의 생각과 아이디어를 솔직하게 말하도록 장려하여 모두의 잠재력을 끌어내는 환경을 만듭니다.
혁신적
혁신을 추구하여 승리합니다. 매력적인 제품을 생산하는 새로운 기술을 상상하고, 새로운 시장을 개척하고, 경쟁력을 향상합니다. 호기심을 갖고 집요하게 파헤치며 결단력 있게 장애를 극복합니다.
경쟁적
경쟁적인 세상을 받아들입니다. 지는 것을 싫어하기 때문에 최선을 다 할 수 있도록 계속해서 스스로에게 도전합니다. 지속 가능한 성장을 위해 최고의 기회에 투자합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 최고의 인재를 유치하고 유지합니다.
결과 지향적
결과를 지향하고 스스로 책임을 집니다. 선택지를 고객에게 주고 우리는 즉각적으로 조치를 취하고 약속을 이행합니다. 고객이 성공할 수 있도록 매일 성능을 개선합니다.
TI의 수십 년 간의 혁신
1930s
1930년에 문을 연 소규모 석유 및 가스 회사 Geophysical Service Inc.
설립자의 기업가 정신, 비전 및 혁신은 오늘날 텍사스 인스트루먼트의 견고한 기반을 마련했습니다.
1940s
잠수함 탐지에 신호 처리 기술을 적용하기 시작했고, 그다음으로 레이더에도 이 기술을 적용하여 1946년에 전자 장비 실험실 및 제조 시설을 설립했습니다.
1950s
TI는 1954년 실리콘 트랜지스터를 최초로 개발하면서 업계에 진출함으로써 Texas Instruments Inc.가 되었습니다.
1958년에 TI 엔지니어 Jack Kilby는 통합 회로를 발명하여 현대 전자 장치를 위한 기반을 다졌습니다.
1960s
TI는 1967년에 최초의 휴대용 전자 계산기를 개발했으며, 더 빠르고, 더 작고, 더 강력한 TI 칩을 개발하는 데 집중했습니다.
TI 부품이 포함된 아폴로 달 착륙선이 이 시기에 달에 착륙했습니다.
1970s
1971년 TI는 가전제품, 소비자 전자제품 및 산업용 애플리케이션을 혁신하는 최초의 단일 칩 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시했습니다.
1978년에는 업계 최초로 DSP(디지털 신호 프로세싱) 로직이 적용된 칩 기반의 Speak & Spell이 발명되었습니다. DSP는 현대의 에지 AI 기술의 기반을 마련했습니다.
1980s
1980년에 TI는 고속 디지털 신호 처리에 최적화된 최초의 상용 단일 칩 DSP와 마이크로프로세서를 선보였습니다.
1985년에는 수상에 빛나는 DLP 기술(Emmy® 1998) 및 DLP Cinema®(Academy® Plaque 2009)의 기반이 되는 디지털 마이크로미러 디바이스인 DLP® 칩이 발명되었습니다.
1990s
1992년에는 저렴한 비용과 전력 효율을 위해 설계된 MCU 제품군인 MSP430™ MCU가 개발되었습니다.
TI는 1999년에 휴대폰용으로 설계된 최초의 애플리케이션 프로세서(OMAP)를 출시했습니다.
2000s
2008년에 TI는 획기적인 반도체 기술에 대한 창의적인 아이디어를 육성하기 위해 설계된 혁신 센터인 Kilby Labs를 발표했습니다.
2010s
2011년에 TI는 에너지 하베스팅 애플리케이션을 위한 업계 최초의 마이크로 전력 부스트 충전기를 출시하고 2013년에 최초의 인덕턴스-디지털 컨버터를 만들었습니다.
2017년에는 CMOS를 기반으로 하는 세계에서 가장 정밀한 mmWave 포트폴리오로 주행 방식을 변화시키고 도로에서의 안전성을 향상시켰습니다.
2020s
2024년에는 더 작은 공간에서 더 높은 전력 밀도를 실현하기 위해 업계 최초의 통합 자기 패키징 MagPack™ 기술을 출시했습니다.
세계에서 가장 작은 마이크로컨트롤러, 최초의 48V 통합형 핫 스왑 eFuse부터 최초의 로봇용 기능 절연 모듈레이터에 이르기까지 2025년은 제품 혁신을 위한 해였습니다.
자세히 보기
TI와 함께 미래를 만들어 가십시오.
우리 주변의 모든 분야에 동력을 공급하는 반도체 혁신에 전념하는 탁월한 엔지니어 및 문제 해결사 팀에 함께하십시오.