가전 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
더 스마트하고 효율적인 가전제품의 설계
TI의 모터 제어 솔루션을 사용하면 다양한 모터의 지능형 모니터링 및 제어를 통해 효율성을 높이고 크기를 줄이며 BOM 비용을 절감할 수 있습니다. TI의 질화 갈륨 장치, 정교한 모터 제어 알고리즘 및 99% 이상 효율의 레퍼런스 설계를 통해 엄격한 업계 효율성 표준을 충족하는 안정적인 모터 제어 솔루션을 제작할 수 있습니다.
MSPM0G1506활성
에너지 요구 사항이 점차 더 엄격해지면서 전원 공급 시스템은 더 높은 효율성을 갖출 수 밖에 없습니다. TI의 전력 솔루션은 GaN FET와 고급 토템 폴 브리지리스 토폴로지를 지원하는 PFC(역률 보정)를 구현하고 비용 최적화된 Vienna PFC 솔루션을 통해 THD(총 고조파 왜곡) 및 역률 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다.
센서 기술은 더 편안하고 건강한 환경을 만드는 데 도움이 됩니다. TI의 아날로그 및 임베디드 솔루션은 온도, 습도, 공기 품질, 액체 수준 및 재실과 같은 데이터를 감지하는 데 최선을 다하고 있으며, 이를 통해 방 안에 있는 가전 시스템에서 더 높은 성능 제어를 구현할 수 있습니다. TI의 유무선 통신 솔루션은 가전제품을 보다 똑똑하고 편리하게 만듭니다.
TI의 배터리 모니터링 및 충전 제품을 사용하면 배터리 팩을 더 안전하게 모니터링 및 제어하여 안전을 개선하고 더 효율적인 충전을 구현할 수 있습니다. TI의 레퍼런스 설계와 배터리 모니터링, 게이지 및 충전기 장치의 도움을 받아 엄격한 안전, 효율성 및 USB Type-C® 표준을 충족하는 안정적인 배터리 관리 솔루션을 만들 수 있도록 지원합니다.
TI는 아날로그 및 임베디드 제품을 최신 부품 수준 요구 사항을 염두에 두고 엔지니어링합니다. TI는 비용, 위험 및 개발 시간을 최소화하면서 에어컨, 주요 가전제품, 전동 공구 및 홈 서비스 로봇에 대한 시스템 수준 인증을 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
MSPM0G1507활성
C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 하드웨어 (...)
mmWave 레이더 센서를 사용한 인원 수 세기 및 추적 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 실내 및 실외 인원 계산 애플리케이션을 위한 DSP가 통합된 단일 칩 mmWave 레이더 센서인 IWR6843의 사용 방식을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 IWR6843ISK 평가 모듈(EVM)을 사용하며 완전한 레이더 처리 체인을 IWR6843 장치에 통합합니다. 이 솔루션은 최대 250개의 물체를 감지하고, 방위각(수평) 평면에서 ±60º의 FOV(시야)로 최대 20명의 사람을 가리키고 추적할 수 있습니다.