끊임없이 진화하는 연결 세계를 위한 혁신적이고 경제적인 무선 솔루션

View all products

이러한 무선 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

Amazon sidewalk

  • 크라우드 소스 네트워크에서 IP 액세스 보호 
  • 게이트웨이를 만들 필요 없음
  • 스타터 키트 제공 

Bluetooth 저에너지

  • 저전력 성능
  • 확장 가능한 주변 기기
  • SoC에서 모듈에 이르기까지 핀 대 핀 및 소프트웨어 호환 포트폴리오 

Matter

  • IP를 통한 커넥티드 홈 
  • 다양한 생태계와의 원활한 스마트 홈 연결
  • IP 프로토콜 기반 구축

Wi-Fi 6

  • 혼잡한 환경에서 더 나은 성능 
  • 낮은 지연 시간 
  • 높은 전력 효율  

Wi-SUN

  • 대규모 네트워크를 위한 장거리 메시 
  • 주파수 호핑 간섭 내성

다중 프로토콜

  • 여러 무선 프로토콜 조합
  • 2.4GHz 및 1GHz 미만 모두를 위한 단일 칩 솔루션

독점

  • TI의 MAC 15.4 스택 사용 또는 처음부터 직접 프로토콜 구축

무선 M-버스

  • 유럽에서 가장 일반적인 무선 계측 표준
  • 저비용, 저전력 스타 네트워크
  • 장거리

Mioty

  • LPWAN(저전력 광역 네트워크) 솔루션
  • 초저전력
  • 장거리

Thread

  • 가정 및 건물 자동화를 위한 IPv6 기반 메시 프로토콜
  • 유연한 네트워크

ZigBee

  • 스마트 홈 및 건물용의 저전력 메시 
  • Zigbee 3.0 지원 
  • SubGHz 기반 Zigbee

무선 연결에 TI를 선택해야 하는 이유

20년 이상의 혁신
여러분에게 적합한 연결성
연결된 애플리케이션의 파트너
기술

무선 연결 가속화

Zephyr 스택은 TI의 Bluetooth LE 컨트롤러에 의해 지원되는 저전력을 유지하면서 완전한 인증을 받은 오픈 소스 및 이식 가능한 Bluetooth 솔루션을 제공합니다. TI에서 관리하는 다운스트림 분기를 통해 CC2340 및 CC2755 장치를 위한 더 빠른 제공, 버그 수정 및 업데이트 관리를 보장합니다.

고객은 실리콘 벤더 간 이식성, Twister를 통한 광범위한 테스트, Ztest 프레임워크 및 추가 유효성 검증과 완전히 생산 준비된 SDK 및 TI 툴 에코시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.


Zephyr 프로젝트 설정

이 실습에서는 Zephyr를 위한 작업 환경을 설정하는 방법과 첫 번째 프로젝트를 만드는 방법에 대한 단계를 보여줍니다.

Zephyr 프로젝트 디버깅

이 실습에서는 OpenOCD 및 VSCode로 Zephyr 프로젝트를 디버그하는 방법과 로깅을 추가하고 PA/LNA 핀을 설정하는 방법을 보여줍니다.

Zephyr 프로젝트 보드 이식

이 실습에서는 CC2340이 포함된 커스텀 보드에 Zephyr 지원을 추가하는 방법을 보여줍니다.

CC2340R5활성

초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

CC2755R10활성

엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

커넥티비티 제품에 인공 지능을 사용해야 하는 이유

제품 요구에 맞게 맞춤 구성된 알고리즘에 대한 신속한 의사 결정.  1GHz 미만, Bluetooth®, Wi-Fi® 및 기타 무선 프로토콜과 같은 프로토콜을 통해 연결된 에지에서의 AI 모델링은 글로벌 네트워크 연결을 유지하면서도 로컬에서 신속한 반응을 이끌어냅니다.  지연 시간, 개인 정보 보호 및 클라우드 비용을 해결합니다.


CC3551E활성

이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU

CC1354P10활성

EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

CC2755R10활성

엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

무선 연결 설계 및 개발

시작하기

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI SimpleLink™ SDK(소프트웨어개발 키트)는 무선 연결 솔루션 개발을 위한 포괄적이고 확장 가능한 소프트웨어 패키지를 제공합니다. TI는 SDK를 완전히 테스트하고 통합하여 분기별로 출시합니다. 운영 체제, 미들웨어/프레임워크 및 스택, 애플리케이션 예제, 데모, 문서 및 교육을 모두 패키지에 담아 시장에 빠르게 출시합니다.

차량용
1GHz 미만
저전력 2.4GHz
Wi-Fi®

플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계된 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 제품을 평가하십시오. 설계의 기능을 더욱 확장해 주는 다양한 저가형 키트 및 애플리케이션별 BoosterPack™ 플러그 인 모듈 중에서 선택하여 개발을 시작하십시오.  확장 가능한 소프트웨어 툴은 런치패드 개발 키트 프로그래밍에 여러 진입점을 제공합니다.

차량용
저전력 2.4GHz
1GHz 미만
Wi-Fi®

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 개발, 디버그 및 분석하기 위한 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하세요.

자세히 보기

TI는 TI의 반도체 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티와 협력합니다. 제품 및 서비스에는 개발 작업을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.

파트너 프로그램에 대해 알아보기
제품의 파트너 리소스 찾아보기
TI의 스토리

연결 분야의 혁신 유산

2001

텍사스 인스트루먼트가 현재는 공식화된 Bluetooth 표준의 얼리 어답터로서 BT SIG에 가입했습니다.

  

2002

TI가 Wi-Fi 이사회에 합류하여 TI의 첫 802.11b Wi-Fi 장치인 "ACX100"을 완전히 인증받았습니다.

  

2010

텍사스 인스트루먼트가 세계 최초의 Bluetooth 저에너지(4.0) 장치인 CC2540을 출시했습니다.

  

2016

TI가 Zephyr 커뮤니티에 대한 첫 번째 업스트림 기여를 했습니다.

   

CC2755R7

대략적인 가격 (USD)1ku |2.024

CC3351MOD

대략적인 가격 (USD)1ku |3.85

CC2755P20

대략적인 가격 (USD)1ku |3.179

CC3350MOD

대략적인 가격 (USD)1ku |3.438

CC2340R5MODA

대략적인 가격 (USD)1ku |2.49

CC3501E

대략적인 가격 (USD)1ku |1.969

TI는 20년 이상의 경험을 바탕으로 Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee 등 다양한 커넥티비티 프로토콜을 개선하고 있습니다. TI는 모든 RF 설계 요구 사항에 맞는 종합 소프트웨어 솔루션과 함께 우수한 품질과 합리적 가격대의 저전력 무선 마이크로컨트롤러(MCU), 인증 모듈 및 트랜시버들로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 차세대 IoT 연결 프로젝트를 시작할 프로토콜을 선택하십시오.