연결: 차량용 통신의 트렌드
TI 전문가와 함께 커넥티비티 기술이 차량 통신을 어떻게 발전시키는지 들어보세요.
00:14:19|24 1월 2024
증가하는 전자 제어 장치(ECU)를 보다 빠르게 수신, 해석 및 전송하고, ADAS 기능과 이점을 구현하고, 포브와 전화를 통한 차량 액세스를 용이하게 하거나, 도메인에서 구역 아키텍처로의 전환을 지원하는 등 FPD-Link, 이더넷, Bluetooth 및 기타 연결 기술이 차량 통신을 어떻게 발전시키는지 TI 전문가와 함께 알아보십시오.
가장 관련이 있는 항목을 찾으려면 아래의 타임스탬프로 스크롤하세요.
- 01m:05s: 무선 기술의 트렌드(포브 및 스마트폰을 통한 차량 액세스, 타이어 공기압 모니터링 시스템[TPMS], Bluetooth 저에너지[BLE])
- 02m:30s: 유선 기술의 트렌드(카메라와 디스플레이 증가, 해상도, 대역폭 및 데이터, FPD-Link)
- 03m:05s: 도메인 아키텍처의 추세 및 영역 아키텍처로의 전환
- 03m:57s: 케이블 무게 및 길이, 전기 기계 및 방출 관련 문제(유선)에 대한 문제 및 해결 방법
- 04m:32s: TPMS 및 무선 배터리 관리 시스템(WBMS), 사이버 보안 및 격리 장치(무선)에 대한 과제 및 솔루션
- 06m:17s: HDMI, DisplayPort와 같은 유선 프로토콜의 애그리게이터 역할을 하는 FPD-LINK에 대한 심층 설명
- 06m:56s: 차량 아키텍처에서 CAN과 LIN의 역할, HEV 및 PHEV 요구 사항 충족
- 08m:45s: TI가 유선 또는 무선에 관계없이 다양한 표준 기구에서 작업하는 방식
- 11m:07s: 차량 아키텍처, 유선 및 무선 솔루션, 비디오 전송을 위한 FPD-LINK에 대한 종결
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
- 연결
(88개 비디오)