더욱 스마트한 세상을 위한 커넥티비티 기술

시스템이 수십억 개의 데이터 포인트를 공유하는 세계에서는 간섭 없이 데이터를 안전하게 전송할 수 있는 기술이 필요합니다. 연결을 통해 시스템을 발전시킬 수 있습니다. 난방, 환기 및 에어컨 시스템에는 데이터를 읽고 필터 교환 요구 사항을 알려 주는 공기 청정기 기능이 있습니다. 공장에서 데이터를 사용하여 수요 변화를 파악하고 실시간으로 다시 프로그래밍할 수 있으며, 모바일 장치가 전기 자동차 충전 가용성 및 청구 여부를 편리하게 추적할 수 있습니다. 추가된 연결은 모든 애플리케이션에 무한한 가능성을 제공합니다.

TI 기술을 통한 연결 지원

광범위한 포트폴리오
포괄적인 기능
경제적인 솔루션

더 스마트하고 더 나은 세상을 위한 연결 기능

유선과 무선 기술 모두 세상을 더 효율적으로 만드는 데 초점을 두고 단순성, 확장성 및 보안을 염두에 두고 새로운 연결 가능성을 만드는 데 도움이 되고 있습니다. 특히 공장, 주택 및 건물, 그리드, 차량 등 우리의 일상 생활에 영향을 미치는 네 가지 주요 분야에서 이처럼 무궁무진한 가능성에 대해 자세히 알아보세요.
백서 읽기

더 많은 장소에서 연결

연결 기술로 더 나은 그리드를 구축하십시오. 올바른 연결 기술을 채용하면 시스템이 전기 자동차 충전 및 에너지 저장 장치와 같은 추가 그리드 에코시스템에서 발생하는 데이터를 파악하고 처리할 수 있습니다. 이러한 통찰력은 그리드를 보다 효율적이고 지속 가능하며 신뢰할 수 있도록 지원하므로 인프라 안정성과 확장성 개선에 집중할 수 있습니다.

다양한 구성품 및 시스템 수준 표준에 따라 인증된 다양한 산업 표준 유선 및 무선 프로토콜을 지원하는 신뢰성 있고 경제적인 장치 포트폴리오를 통해 데이터를 효율적으로 처리합니다.

Industry 4.0을 지원하는 원활한 연결성

공장 환경의 효율성과 생산성 높이기. 통신 기술은 공장에서 프로세스 흐름을 동적으로 변화시킬 수 있게 하는 중요한 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 최신 산업 표준을 충족하는 동시에 고성능, 스마트 공장을 만드십시오. 어떤 프로토콜을 사용하고 있든 TI는 이를 지원하는 포트폴리오 및 리소스를 보유하고 있습니다.

공장 자동화를 위한 설계 살펴보기:


새로운 연결 기술이 Industry 4.0의 장벽을 낮추는 방법

현대 공장의 네트워킹 아키텍처가 어떻게 지속적으로 발전하여 오늘날 제조업체의 효율성, 안전 및 지속 가능성을 향상시키는지 알아보세요.

연결: 점점 더 자동화되는 공장을 위한 핵심 프로토콜

TI의 전문가들이 예측형 유지 보수, 시간에 민감한 네트워킹 등을 비롯한 공장의 최신 통신 추세에 대해 논의하는 이 비디오를 시청하세요.
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

시간에 민감한 네트워킹이 어떻게 이더넷 기반 네트워크를 보다 결정적으로 만들기 위해 설계되었으며, 산업 시스템이 네트워크 트래픽의 우선 순위를 지정하여 통신 시간을 개선하는 데 도움이 되는지 알아보세요.

향상된 안전성과 스마트한 사용자 경험으로 차량을 연결

차량의 전기 기능은 Bluetooth® 연결 및 서라운드 뷰 카메라와 같은 표준 기능이 된 것부터 도로 안전성 및 OTA 소프트웨어 업데이트를 위한 지속적인 모니터링을 지원하는 고급 연결 기능에 이르기까지 모든 세대로 빠르게 성장하고 있습니다.

차세대 차량을 위한 다양한 차량용 안전 시스템, 차량 아키텍처 등을 지원하는 견고한 통신 네트워크를 구축하려면 신뢰할 수 있는 실시간 및 안전한 정보 전송이 필요합니다.

TI는 다양한 표준과 독점 인터페이스를 지원하는 광범위한 장치 포트폴리오를 통해 더 안전하고 편안한 운전 환경을 위해 데이터를 안정적으로 통신하는 소형 오토모티브 네트워크를 지원합니다.


오토모티브 통신의 추세

동영상을 통해 FPD-Link, 이더넷, Bluetooth 및 기타 기술이 차량 통신을 어떻게 추진하고 있는지 알아보세요.
White paper

최신 ADAS 아키텍처의 통신 프로토콜 (Rev. A)

이 백서를 통해 최신 차량이 고속 오토모티브 통신 기술에 어떻게 의존하는지 알아보세요.

차량 네트워킹을 위한 원활한 연결

영역 아키텍처가 오토모티브 통신을 어떻게 개선하고 연결을 통해 빠르고 정확하며 안정적인 차량 네트워킹을 구현하는 방법에 대한 TI의 블로그를 읽어보세요.

유선 및 무선 기술을 통해 다양한 시스템으로 전송하기 위해 데이터를 합성하여 도시 환경에 지능을 추가하십시오. 이러한 데이터를 통찰력으로 변환하면 학교, 병원, 상업용 건물, 심지어 거리에서 사람과 기술 간의 원활한 상호 작용이 가능합니다. 연결 기술을 통해 데이터를 활용하면 에너지 소비를 최적화하고 보다 스마트하고 지속 가능하며 복원력이 뛰어난 도시를 만들 수 있습니다.

커넥티드 보안 시스템은 스마트 디자인, 커넥티드 카메라, 유리 파손 센서 및 화재 감지 기능을 통해 이웃을 안전하게 보호하고 안심할 수 있도록 지원합니다. 이러한 모든 시스템은 자치단체 및 모바일 장치와 연결됩니다.

 

통합 스마트 홈 및 건물에 대한 약속은 지난 10년 동안 사물 인터넷 시장을 장악했습니다. 스마트 장치는 새로운 Matter 프로토콜과 같은 다양한 연결 프로토콜을 기반으로 구축됩니다. 커넥티드 홈 애플리케이션에는 저렴하고 유연한 저전력 연결 기술이 필요합니다. 유선 기술을 통해 사용자는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템, 조명 등에 대한 옵션을 선택할 수 있습니다.

연결된 센서는 더 건강하고 지속 가능한 건물을 가능하게 하여, 공기 흐름과 HVAC 시스템을 감지하고 연결하여 공기 청정도 제어를 가능하게 합니다.

다양한 인프라를 구축할 때 크기, 전력 소비, 안정적인 연결은 엔지니어에게 수많은 과제를 안겨줍니다. 전력 소비를 최소화하고 Zigbee 에코시스템에 쉽게 통합할 수 있는 초소형 솔루션을 제공하는 TI의 SimpleLink 장치를 사용하여 이러한 인프라에서 게이트웨이로 바로 신뢰할 수 있는 데이터를 전송함으로써 고객이 설계에 자신감을 가지도록 할 수 있습니다.

— Paolo Redaelli, 프로젝트 관리자, Krabo,

프로토콜별 제품 찾아보기