비디오 시리즈

연결

연결에 대한 모든 주제를 다루는 TI의 비디오 시리즈인 Connect에 오신 것을 환영합니다. 전문가들을 모시고 최신 업계 동향과 TI의 유선 및 무선 연결 기술, 실습 데모, 신제품 미리보기, 교육 등에 대해 이야기합니다. TI: 커넥티비티 기술로 새로운 가능성 창출.
시리즈 보기

연결

Expert talks (46)

00:14:1900:08:5100:08:1200:07:2100:08:2200:07:4900:04:1200:07:0300:06:3600:11:4500:08:3100:05:4400:04:4000:06:0700:05:4400:31:4800:06:3700:09:2400:07:5600:06:2100:03:2000:07:2100:09:5700:08:0100:11:1800:08:3500:11:5800:09:0700:09:0500:10:5100:15:2400:06:1300:08:1400:08:0800:11:2400:09:2400:08:1400:08:4200:05:2800:18:2000:09:1200:04:1000:06:2000:08:0200:06:4600:07:21

Hands-on demos (35)

00:05:0400:08:1700:04:5100:05:4700:04:2500:06:3300:03:5000:07:1000:13:3000:06:1800:09:0200:09:0200:07:5200:05:4900:08:1500:04:4600:08:4800:07:1900:08:4700:11:0200:10:3500:05:0200:04:5700:13:0700:06:1400:03:0300:10:2900:03:3900:09:2600:07:4700:07:5500:06:1000:05:3100:13:5000:05:44

Product teardowns (1)

Webinars (5)

연결: 차량용 통신의 트렌드

TI 전문가와 함께 커넥티비티 기술이 차량 통신을 어떻게 발전시키는지 들어보세요.

00:14:19|24 1월 2024

증가하는 전자 제어 장치(ECU)를 보다 빠르게 수신, 해석 및 전송하고, ADAS 기능과 이점을 구현하고, 포브와 전화를 통한 차량 액세스를 용이하게 하거나, 도메인에서 구역 아키텍처로의 전환을 지원하는 등 FPD-Link, 이더넷, Bluetooth 및 기타 연결 기술이 차량 통신을 어떻게 발전시키는지 TI 전문가와 함께 알아보십시오.

가장 관련이 있는 항목을 찾으려면 아래의 타임스탬프로 스크롤하세요.

  • 01m:05s: 무선 기술의 트렌드(포브 및 스마트폰을 통한 차량 액세스, 타이어 공기압 모니터링 시스템[TPMS], Bluetooth 저에너지[BLE])
  • 02m:30s: 유선 기술의 트렌드(카메라와 디스플레이 증가, 해상도, 대역폭 및 데이터, FPD-Link)
  • 03m:05s: 도메인 아키텍처의 추세 및 영역 아키텍처로의 전환
  • 03m:57s: 케이블 무게 및 길이, 전기 기계 및 방출 관련 문제(유선)에 대한 문제 및 해결 방법
  • 04m:32s: TPMS 및 무선 배터리 관리 시스템(WBMS), 사이버 보안 및 격리 장치(무선)에 대한 과제 및 솔루션
  • 06m:17s: HDMI, DisplayPort와 같은 유선 프로토콜의 애그리게이터 역할을 하는 FPD-LINK에 대한 심층 설명
  • 06m:56s: 차량 아키텍처에서 CAN과 LIN의 역할, HEV 및 PHEV 요구 사항 충족
  • 08m:45s: TI가 유선 또는 무선에 관계없이 다양한 표준 기구에서 작업하는 방식
  • 11m:07s: 차량 아키텍처, 유선 및 무선 솔루션, 비디오 전송을 위한 FPD-LINK에 대한 종결