Software
TI SimpleLink™ SDK는 차량용 무선 연결 솔루션 개발을 위한 포괄적이고 확장 가능한 소프트웨어 패키지를 제공합니다. TI는 최신 Bluetooth® 핵심 사양을 준수하고 인증을 받기 위해 SDK를 일관되게 유지 관리합니다.
SimpleLink 저전력 SDK 제품군은 다음을 포함한 장치 제품군을 지원하도록 설계되었습니다.
- CC23xx-Q1 및 CC27xx-Q1 장치용 SimpleLink 저전력 F3 SDK
- CC264x-Q1 장치용 SimpleLink 저전력 F2 SDK
Resource Explorer는 필요한 소프트웨어 및 문서를 신속하게 찾아보고 액세스할 수 있는 웹 기반 툴입니다. CCS Cloud와 함께 사용하면 사용자가 로컬 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 필요 없이 평가 하드웨어에 대한 예제와 데모를 실행할 수 있습니다.
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)
UniFlash 플래시 프로그래밍 도구
UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.
UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)
Bluetooth 전력 계산기 툴
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.
SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.
리소스
TI LaunchPad™ 개발 키트는 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계되었습니다. 규정 요구 사항을 준수하는 하드웨어를 사용하여 확장 가능한 포트폴리오에서 모든 기능을 테스트하십시오. TI 개발 키트는 온라인 및 오프라인에서 원활하게 연동되어 제품을 시장에 더 빠르게 출시할 수 있도록 설계되었습니다.
텍사스 인스트루먼트 XDS110 디버거는 차량용 무선 마이크로컨트롤러 XDS 호환 장치를 프로그래밍 및 디버깅하기 위한 툴입니다. 다양한 버전으로 제공
- XDS110는 20핀 엣지 커넥터를 통해 분할 LaunchPad 개발 키트에 직접 연결하도록 설계된 제품이지만, XDS110 출력 커넥터를 사용해 다른 LaunchPad 개발 키트 및 XDS 호환 장치 디버깅에도 사용할 수 있습니다.
- LP-XDS110ET는 EnergyTrace™ 소프트웨어를 지원하기 위해 전력 측정용 회로를 추가했습니다.
TI 전문가와 함께 작업
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 프로세스를 따라 검토를 요청합니다.
차량용으로 인증된 타사 모듈을 사용하여 최소한의 설계 작업으로 제품에 무선 연결 기능을 추가하세요.
LaunchPad™ 개발 키트
다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트
이 LaunchPad™는 Bluetooth, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink Bluetooth® 저에너지 CC2642R 무선 MCU 및 SimpleLink 다중 표준 CC2652R 무선 MCU로 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다. 소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트
이 LaunchPad™ 개발 키트는 2.4GHz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 무선 지원을 갖춘 장치에서 개발 속도를 높여줍니다. LaunchPad에는 차량용 애플리케이션을 위해 Bluetooth® 저에너지(5.3 및 향후 버전)를 지원하는 AEC-Q100 준수 무선 마이크로컨트롤러(MCU)가 장착되어 있습니다. 이 키트는 분할 LaunchPad™ 개발 키트이며, 따라서 XDS 디버거가 포함되어 있지 않습니다. 권장 디버거는 LP-XDS110 or LP-XDS110ET입니다.
디버그 및 프로그래밍 툴
XDS110 LaunchPad™ 개발 키트 디버거
LP-XDS110 LaunchPad 개발 키트 디버거는 텍사스 인스트루먼트(TI) 마이크로컨트롤러, 마이크로프로세서 및 DSP XDS 호환 장치의 프로그래밍 및 디버깅용 도구입니다. LP-XDS110은 20핀 엣지 커넥터를 통해 분할 LaunchPad에 직접 연결하도록 설계된 제품이지만, XDS110 출력 커넥터를 사용해 다른 LaunchPad 및 XDS 호환 장치 디버깅에도 사용할 수 있습니다.
XDS110ET LaunchPad™ 개발 키트 디버거(EnergyTrace™ 소프트웨어 포함)
LP-XDS110ET LaunchPad 개발 키트 디버거는 텍사스 인스트루먼트(TI) 마이크로컨트롤러, 마이크로프로세서 및 DSP XDS 호환 장치의 프로그래밍 및 디버깅용 도구입니다. LP-XDS110ET는 20핀 엣지 커넥터를 통해 분할 LaunchPad 개발 키트에 직접 연결하도록 설계된 제품이지만, XDS110 출력 커넥터를 사용해 다른 LaunchPad 개발 키트 및 XDS 호환 장치 디버깅에도 사용할 수 있습니다. LP-XDS110ET는 EnergyTrace™ 소프트웨어를 지원하기 위해 전력 측정용 회로를 추가했습니다.
XDS110 JTAG 디버그 프로브
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어(Core) 및 시스템 트레이스(System Trace)를 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
(...)SimpleLink 아카데미 - 이용하기 쉬운 실습 교육 모듈
무선 연결 설계 지원
파트너
TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
제품 및 서비스에는 개발 노력을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 광범위한 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.