Software
Our Wi-Fi® portfolio is built to provide connectivity for every system architecture. Find the right software for your design.
TI의 CC33xx 및 CC35xxE IC 제품군은 Linux를 실행하는 MPU 또는 RTOS를 실행하는 MCU와 함께 작동합니다. TI의 컴패니언 IC는 복잡한 시스템을 위해 설계되었으며 TI 무선 MCU는 실시간 애플리케이션에 최적화되었습니다.
Linux는 뛰어난 유연성과 기능 덕분에 복잡한 시스템에 이상적인 무료 오픈 소스 OS입니다. 그러나 더 많은 메모리와 처리 능력이 필요합니다.
RTOS는 예측 가능성과 타이밍이 중요한 실시간 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 결정론적이고 경량화되어 있고 리소스가 제한적인 환경에 최적화되어 있습니다.
TI의 무선 MCU 제품군은 MCU가 내장된 통합 솔루션을 제공하여 칩에서 직접 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.
TI SimpleLink Wi-Fi 및 Bluetooth® LE(저에너지) 컴패니언 IC는 임베디드 Linux를 실행하는 모든 호스트 프로세서와 통합되도록 설계되었습니다. CC33xx Linux 드라이버는 Linux 오픈 소스 구성 요소와 함께 작동하여 Wi-Fi 기능을 구현할 뿐만 아니라, BlueZ와 같은 외부 Bluetooth LE 호스트 스택과의 손쉬운 통합을 위한 HCI 인터페이스를 지원합니다.
TI의 컴패니언 IC에는 완전한 임베디드 Wi-Fi 스택이 포함되어 있어 모든 32비트 MCU에 Wi-Fi 및 Bluetooth LE를 손쉽게 추가할 수 있습니다. TI는 여러 호스트 플랫폼을 위한 RTOS 드라이버, 컴패니언 IC 및 레퍼런스 통합을 제공합니다. TI의 드라이버는 호스트에서 LwIP(경량 IP) 스택, MbedTLS, NimBLE BLE 호스트 스택과 같은 일반적인 오픈 소스 네트워킹 및 BLE 스택과 통합하여 완전한 Wi-Fi 및 Bluetooth LE 솔루션을 구축합니다.
TI SimpleLink CC35xx 장치 제품군은 강력한 올인원 Cortex-M33 기반 MCU로 Wi-Fi 6 및 BLE 5.4가 통합되어 있습니다. TI는 FreeRTOS, Wi-Fi 및 네트워킹 스택, 사전 인증된 BLE 스택, 표준 TI 주변 기기 드라이버, 예제 애플리케이션을 포함한 CC35xx 장치를 위한 포괄적인 SDK를 제공합니다.
SimpleLink Wi-Fi 툴박스
이 Wi-Fi 툴박스 패키지는 호스트를 통해 WLAN/Bluetooth® Low Energy 펌웨어를 디버깅 및 모니터링하고, RF 검증 테스트를 수행하며, 규정 인증 테스트를 위한 사전 테스트를 실행하고, 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼 통합 문제를 디버깅하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다.
SimpleLink Connect 모바일 앱
SimpleLink Connect 모바일 앱은 모바일 기기용 Bluetooth® 저에너지 애플리케이션의 다음 기능과 함께 작동합니다.
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK를 실행하는 CC23XX 장치
- CC33XX-SOFTWARE를 실행하는 호스트에 연결된 CC33xx 장치
이 앱은 사용자가 iOS 또는 Android를 사용하여 자신의 모바일 앱을 빠르게 구축할 수 있는 기준을 제공합니다. 소스 코드가 제공되므로 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
CC33xx는 TI 프로세서와 원활하게 페어링되어 빠른 Linux Wi-Fi 및 BLE 개발을 지원합니다.
M2-CC3351은 테스트 및 개발을 위한 M.2 Type 2230 Key E 슬롯을 통해 모든 프로세서에 연결되는 M.2 카드 플러그 인 평가 모듈입니다.
BP-CC3351 BoosterPack은 TI LaunchPad 보드에 연결되어 Wi-Fi 및 BLE 기능 테스트와 성능 평가를 위한 손쉬운 통합을 제공합니다.
CC33xx 장치를 MCU 호스트와 페어링하여 강력한 임베디드 IoT 제품을 만드세요. CC33xx를 AM243x와 같은 원하는 TI MCU 호스트에 연결할 수 있는 유연성을 제공하는 모듈형 LaunchPad 에코시스템을 활용하세요.
모듈식 LaunchPad 개발 키트 에코시스템을 사용하는 올인원 CC35xx Wi-Fi 및 BLE 콤보 MCU 평가를 시작하세요.
TI를 통한 Wi-Fi 6 이해
Wi-Fi 설계 지원
파트너
타사 파트너 에코시스템을 활용하여 효율성을 극대화하고 복잡성을 줄이세요. TI의 신뢰할 수 있는 타사 파트너는 설계 프로세스를 간소화하고 시장 출시 시간을 단축하며 특수 RF 전문 기술의 필요성을 최소화하도록 도와줍니다. 아이콘을 클릭하여 전용 파트너 페이지에 액세스함으로써 혁신적인 소프트웨어부터 완전 통합 모듈에 이르기까지 파트너가 제공하는 다양한 서비스를 살펴보세요.