샘플 프로그램
TI에서 IC 샘플을 제공합니까? 샘플을 주문하려면 어떻게 해야 합니까?
예. TI는 새로운 제품 설계를 지원하고 기존 설계에서 TI 장치를 선별하기 위해 설계 엔지니어에게 샘플 장치를 제공합니다. "주문하기" 탭에서 해당 장치에 대한 샘플을 요청한 다음 "샘플 요청"을 선택할 수 있습니다. 하지만 프로그램에서 장치를 추가하고 제거함에 따라 사용 가능한 장치 목록이 자주 변경됩니다.
샘플 프로그램을 처음 사용하는 경우, 샘플을 주문하기 전에 승인을 위한 액세스를 요청해야 합니다. 여기에서 액세스 요청 프로세스를 검토할 수 있습니다. TI는 무료 이메일 도메인을 사용하여 샘플을 주문하는 것을 허용하지 않으므로 회사 이메일 도메인에 연결된 myTI 계정으로 주문하십시오. TI는 샘플 프로그램에 대해 모든 회사를 승인 또는 거부할 수 있는 권리를 보유합니다. 샘플 제한이 적용됨을 참고하시기 바랍니다.
대학생으로서 IC 샘플을 주문할 수 있습니까?
TI는 채용, 교수님의 학습 과정과 자료 개발 지원, 설계 컨테스트 및 기타 다른 많은 활동을 포함한 대학 프로그램 투자를 위해 크게 노력하고 있습니다. 샘플 프로그램은 전문 개발 활동을 위해 설계되었으므로 TI는 대학에 샘플을 제공하지 않습니다. 학생 프로젝트의 경우 TI를 통해 온라인으로 장치를 구매할 것을 권장합니다. TI에서 프로젝트를 위한 장치를 낱개로 구매할 수 있습니다.
애플리케이션 및 완제품 정보를 제공해야 하는 이유는 무엇입니까?
미국무부 - 방위 무역 통제국은 수출업자가 상품을 수출하기 전에 충족시켜야 할 구체적인 요건을 부과합니다. 여기에는 IC, 툴 및 소프트웨어가 사용되는 방법과 누가 사용하는지에 대한 세부 사실을 TI가 인지하는 것이 포함됩니다.
IC 샘플을 받을 주소 정보를 영어로 입력해야 하는 이유는 무엇입니까?
툴 및/또는 IC를 구매할 때 제출된 이름, 회사 및 주소가 미국 정부의 배송 금지 대상이 아닌지 확인해야 합니다. 검증에 사용되는 시스템은 모든 이름과 주소를 영어로 제공해야 합니다.
TI.com에서 이월 주문을 할 수 있습니까?
TI는 품절 항목에 대한 이월 주문을 허용하지 않습니다. 해당 장치의 입고 시 알림 이메일을 받도록 등록하실 수 있습니다.