고도로 통합된 GaN 장치에서 유연한 PWM 컨트롤러까지 옵션을 활용하여 TI의 AC/DC 제품으로 더 높은 전력 밀도를 달성하십시오
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI는 다양한 토폴로지와 애플리케이션에 걸쳐 AC/DC 전력 변환 제품을 제공합니다. TI의 스위칭 레귤레이터는 라인 및 부하 조건 전반에서 효율을 향상시키는 개선된 전기적 특성을 제공하여 최신 전원 공급 장치 요구 사항을 충족합니다. TI의 컨버터는 최고 수준의 통합을 제공하며 컨트롤러와 GaN 전력 스테이지를 단일 제품으로 결합하여 설계 단순성을 지원합니다. TI의 애플리케이션별 컨트롤러는 게이트 드라이버를 통합하고 통합 전력 트랜지스터 없이 소프트 스위칭 제어 알고리즘을 사용합니다. 범용 컨트롤러는 드롭인 또는 핀 투 핀 교체를 통해 더 높은 토폴로지 유연성을 제공합니다. 모바일 어댑터부터 전기 자동차 충전기, 스마트 TV, 데이터 센터 서버 전원 공급 장치, 에너지 인프라에 이르기까지, TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터는 전 세계의 에너지 핵심 애플리케이션에서 혁신적인 성능을 지원합니다.

    관련 카테고리


    DC/DC 스위칭 레귤레이터

    AC/DC 조정 후 전력 변환 단계를 확인하십시오.

    DC/DC 전력 모듈

    절연 바이어스를 위한 가장 간단하고 가장 작은 장치를 확인하십시오.

    게이트 드라이버

    모든 애플리케이션의 모든 전력 수준에서 모든 전력 스위치를 효율적이고 안정적으로 구동합니다.

    TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유

    모든 토폴로지에 맞춘 설계
    더 높은 전력 밀도 제공
    전원 스위치 기술에 최적화됨

    Technical Resources

    PFC(역률 보정) 기본 사항 및 토폴로지 분류

    THD와 같은 PFC 성능 지표의 기본 사항과 PFC의 다양한 토폴로지를 자세히 확인하십시오.

    Design & development resources

    WEBENCH® Power Designer

    WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
    6 May 2025 | COMPANY BLOG

    TI, PCIM 2025에서 전력 밀도 및 효율 향상 기술 공개

    텍사스 인스트루먼트가 PCIM(Power Conversion, Intelligent Motion) 엑스포 및 컨퍼런스에서 새로운 전력 관리 제품과 설계를 시연합니다. 이번 전시회에서 TI는 지속 가능한 에너지, 자동차, USB Type-C® 및 USB 전력 전달(PD), 로봇, 모터 제어 분야를 위한 반도체 기술의 발전 사항을 선보입니다.
    Read more