DC/DC 전력 모듈
카테고리별로 찾아보기
TI의 포괄적인 전원 모듈 포트폴리오는 오늘날의 까다로운 애플리케이션을 위한 공간 효율적인 고성능 솔루션을 제공합니다. TI 모듈은 일반적인 DC/DC 변환을 위해 µSIP 또는 MagPack™ 패키징을 갖췄으며, 필수 부품을 매우 작은 풋프린트로 결합하여 설계를 간소화하고 EMI를 줄입니다. 다중 위상 모듈은 전력계와 인덕터를 통합하여 AI 기반 데이터 센터에 최대 전력 밀도를 공급하는 동시에 IsoShield™ 기술이 적용된 절연 모듈은 차량용 및 산업용 시스템에서 컴팩트하며 안전 인증을 받은 전원 공급을 제공합니다. 세 가지 모듈 제품군 모두 엔지니어가 공간 제약을 극복하고 개발 주기를 가속화하며 점점 더 복잡해지는 전력 환경에서 탁월한 열 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다.
전원 모듈의 이점
Technical Resources
전원 모듈의 가치 살펴보기
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Design & development resources
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
신제품
Automotive, 3 to 5.5-V input, 3.3-V output, 1-W Reinforced isolation power module in SOIC package
대략적인 가격 (USD)1ku |2.233