전원 IC가 고유 잡음과 시스템 잡음을 어떻게 줄일 수 있을까요?
저 노이즈 LDO(저손실 리니어 레귤레이터) 및 스위칭 컨버터, 정밀 모니터링 및 안정적인 보호는 정밀 신호 체인을 구현하는 데 필수적입니다. 의료, 테스트 및 측정 장비의 배터리 모니터링, 전기 자동차의 배터리 모니터링 등과 같은 애플리케이션의 경우 TI는 전용 전력 처리 기술과 고급 회로 및 테스트 기술을 사용하여 정확도를 높이고 왜곡을 최소화하고 선형 및 스위칭 전원 컨버터 모두의 잡음을 줄입니다.
저잡음 및 높은 정밀도를 위한 TI 기술의 장점
향상된 정확도 및 정밀도
저 노이즈 처리 기술, 고급 IC 설계, 스트레스가 낮은 패키징으로 통합 회로(IC) 오류의 원천을 줄이고 완화합니다.
시스템 노이즈 완화
높은 공급 전원 노이즈 제거비 LDO, 통합 필터링 및 원격 감지로 노이즈가 많은 환경을 관리하십시오.
시작하기 위한 리소스 찾기
정밀도의 교향곡: 저잡음 기술을 통한 전력 및 신호의 무결성의 조화
레퍼런스 디자인
정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 대기 전류와 절전 모드 전류 소비가 낮고 셀 전압 정확도가 높은 10s–16s 리튬 이온(Li-ion) LiFePO4 배터리 팩 설계입니다. 이 설계는 높은 정확도로 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 MOSFET 온도를 모니터링하고 셀 과전압, 셀 저전압, 과열, 충전 및 방전 과전류 및 방전 단락 상황으로부터 리튬-이온 및 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 고압측 N채널 MOSFET 아키텍처를 채택하고 있으며, 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 효율적인 보조 전원 공급 (...)
레퍼런스 디자인
4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 동기식, 4채널 광대역 고해상도 인터페이스의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주요 목표는 진동 감지 응용 제품이지만 이 설계는 역률 측정의 3상 전압 및 전류 모니터링과 같이 광대역이 필요한 모든 응용 분야에도 적용할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
낮은 전류 소비를 지원하는 16S~17S 배터리 팩 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 통신 배터리 백업 및 전기 모터사이클용으로 대기 전류 및 배송 전류 소비량이 적은 16S~17S LiFePO4 리튬-이온 배터리 팩 설계입니다. 2개 층 PCB용으로 구현되었습니다. 9S~15S AFE bq76940은 하위 15개 셀 전압을 모니터링하고, 2채널 범용 증폭기 LM2904B는 16번째 및 17번째 배터리 셀 전압을 모니터링합니다. 이 설계는 과전압, 저전압, 과전류 및 과열로부터 배터리 팩을 보호하고, 잘 설계된 보조 전원 공급 장치 전략과 낮은 대기 전류의 고효율 DC/DC 컨버터 (...)