영전압 스위칭, 잡음 내성 및 최적화된 부하 성능의 이점을 경험해 보세요. TI의 PFC(역률 보정) 및 LLC(인덕터-인덕터-커패시터) 컨트롤러는 100W~2kW 범위의 전원 공급 장치에 탁월한 성능을 제공합니다. 제로 전압 스위칭, 낮은 전자기 간섭, 높은 스위칭 주파수 기능 및 최적화된 부하 성능과 같은 기능을 갖춘 TI의 LLC 컨트롤러는 가청 잡음 내성을 제공하며, 통합 기능을 통해 시스템 설계를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 스위치 모드 전원 공급 장치에서 PFC 컨트롤러는 높은 효율성, 감소된 대기 시간, 탁월한 역률 및 향상된 왜곡을 제공합니다.
범주별 제품 찾아보기
주요 PFC 및 LLC 컨트롤러
아날로그 PFC 및 LLC 컨트롤러를 사용하여 효율적인 전원 공급 장치를 구현합니다
모든 영역 및 토폴로지에 대해 왜곡이 더 낮은 역률 AC-DC 전력 변환
PFC(역률 보정) 시스템은 전력 분배 시스템에 대한 부담을 줄여 규정 표준을 충족합니다. TI의 PFC 집적 회로는 전압과 전류를 정밀하게 감지하면서 총 고조파 왜곡을 최소화하여 더 높은 역률을 지원합니다.
TI의 PFC 컨트롤러 솔루션을 사용하면 버스트 모드에서 더 높은 저부하 효율성을 달성하고 단순성 또는 성능에 최적화된 하위 토폴로지를 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 밀도, 열 및 전자기 간섭 요구 사항에 따라 단상 또는 인터리브 애플리케이션을 위한 PFC 컨트롤러가 있습니다.
5G 텔레콤 정류기를 위한 >95% 효율, 1kW 아날로그 제어 AC/DC 레퍼런스 설계
고전력 컨버터를 위한 인터리브 PFC 사전 레귤레이터
더 높은 전력 밀도, 효율성 및 안정성으로 DC 전압을 고압에서 저압으로 변환합니다
스위치 모드 전원 공급 장치, 낙뢰, 서버 및 소비자 애플리케이션에서 LLC(인덕터-인덕터-커패시터) 토폴로지는 하드 스위칭 펄스 폭 변조기보다 전자기 간섭 풋프린트가 더 작습니다. 많은 LLC 컨트롤러는 소프트 버스트 모드 입/출력 및 표준 보호와 같은 기능을 갖춘 통합 게이트 드라이버를 제공합니다.
최신 DC/DC 시스템에는 더 통합된 기능, 더 높은 공진 주파수, 고급 제어 법칙 및 보호 기능, 최적화된 배터리 충전이 필요합니다. LLC 컨트롤러의 새로운 사용 사례는 아키텍처 절충점과 자율 주행 차량의 기능 안전 표준으로 인한 차량 및 충전기의 새로운 사용 사례가 등장하고 있습니다. TI의 LLC 컨트롤러 포트폴리오는 이러한 과제를 해결합니다.
범용 입력, 500W 정전류 및 정전압 전기 자전거 충전기 레퍼런스 디자인
300W 씬 프로파일 LLC 레퍼런스 디자인
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
올바른 PFC 토폴로지 선택: 100W에서 수kW까지
Improving ZVS and efficiency in LLC converters
범용 입력, 430W 전동 공구 충전기 레퍼런스 설계
300W 씬 프로필 LLC 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 385V 입력을 수용하고 최대 13.5A 부하의 절연된 22.5V 출력을 생성하는 단일 구리 레이어 PCB(인쇄 회로 보드)의 하프 브리지 공진 컨버터를 보여줍니다. 이 설계는 95.76%의 피크 효율을 달성하는 UCC256603 하프 브리지 LLC 컨트롤러 및 UCC24612 동기 정류기(SR) 컨트롤러로 구성되어 있습니다. PMP23463은 무부하 상태에서 1% 미만의 출력 리플과 무부하-전부하 과도 상태에서 3% 미만의 출력 전압 편차를 달성합니다.