홈
인증 및 표준

인증 및 표준

산업 표준의 발전 및 향상에 전념

우수성을 위한 TI의 약속

TI(텍사스 인스트루먼트)는 반도체의 품질과 신뢰성을 높이기 위한 다양한 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다. 여기에는 산업 표준의 개발 및 개선과 다양한 산업 심포지엄 참여가 포함됩니다.

또한 TI와 TI의 전 세계 생산 시설은 여러 산업 인증을 획득하여 고객에게 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 제공하겠다는 의지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

인증

TI는 1996년부터 ISO(국제 표준화 기구)의 품질 경영 시스템(ISO 9001) 및 환경 경영 시스템(ISO 14001) 인증을 유지해 오며, 최고 수준의 품질 기준을 준수하기 위한 노력을 입증했습니다.

TI의 사이트 대부분은 글로벌 자동차 산업 품질을 보장하기 위해 특별히 설계된 국제 품질 시스템 표준인 ISO/IATF 16949 인증을 획득했습니다.

모든 TI 제조 사이트는 ISO 45001 인증을 획득하여 산업 안전 및 보건 표준을 준수합니다.

녹색 인증

TI는 Sony와 Canon의 녹색 인증을 보유하고 있습니다. Sony는 공급업체에게 2년마다 Sony Green Partner 인증을 갱신하도록 요구합니다. 각 제조 사이트는 이 인증을 획득해야 합니다.

Canon 녹색 인증 보기

TI 환경 정보 보기

산업 표준

TI는 자사 장치가 차량용 및 산업용 설계를 위한 글로벌 산업 표준을 준수하도록 보장합니다. TI의 절연 장치는 복수의 독립 인증 시험 기관을 통해 전기 절연 강도에 대한 테스트와 검증을 완료했습니다. TI는 반도체 품질을 향상시키는 업계 표준 발전을 위해 전념하고 있으며, 다양한 표준 개발 위원회 및 산업 협회에서의 지속적인 활동을 통해 규제 표준은 물론 미국 및 국제 자율 표준의 발전에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

부품 수준 등급 vs. 제품 수준 등급

TI는 주문 가능한 부품 번호를 기준으로 TI 부품의 등급을 제공합니다. TI.com에서는 하나의 제품 페이지 내에서 여러 부품 정보를 제공합니다. 제품 페이지에 다양한 등급의 부품이 포함된 경우, TI는 관련된 모든 등급을 표시합니다. 특정 부품에만 해당하는 등급이 있는 경우에는 명확하게 구분하여 표시합니다.

보호 케이스

TI 반도체 제품은 제품 데이터시트에 달리 지정되지 않은 한 가연성 분류 체계 UL94의 V-0 등급을 충족하는 플라스틱 캡슐화 재료를 사용합니다.