더 선명하게. 더 밝게. 한 수 위.
확장된 색역이 주는 힘
RGB(적색·녹색·청색) 직접 레이저 광과 DLP 기술이 결합하여 3LCD보다 색역이 더 넓고 더욱 정확한 색상을 구현하며, Rec.2020 표준의 최대 110%까지 도달하여 디지털 시네마에서 신뢰할 수 있는 풍부하고 생생한 비주얼을 제공합니다.
진정한 4K를 선택하다
DLP 기술은 830만 개의 독립적 픽셀을 구현하여 미국 소비자기술협회(Consumer Technology Association)에서 정의한 진정한 4K UHD(울트라 HD) 기준을 충족함으로써 모든 디테일을 선명하게 보여주며, 1LCD 및 3LCD 시스템보다 뛰어난 성능을 제공합니다.
더 매끄럽고 반응성이 뛰어난 게임 플레이를 즐기다
게이밍 콘솔과 PC에서 VRR(가변 재생률)을 지원하여 디스플레이 지연 시간을 최대 50% 낮추고 최대 240Hz 재생률로 프로젝션을 구현하여, 고급 모니터에 필적하는 부드럽고 반응성 높은 게임 플레이를 제공합니다.
어디서나 경험하는 눈부신 영화관
전 세계 영화관의 90%가 신뢰하고, 모든 디지털 IMAX 극장에서 사용하는 DLP 기술은 영화관은 물론 집이나 야외에서도 콘텐츠를 원래 의도한 방식 그대로 감상할 수 있도록 보장합니다.
새로운 혁신으로 무지개 현상 없는 시청 경험 제공
재생률이 더 높은 컨트롤러와 LED 및 RGB 레이저 광원 지원을 통해 선명하고 생생한 화면으로 더 매끄럽고 몰입감 있는 시청 경험을 제공합니다.
혁신의 역사
디지털 시네마의 탄생을 목격하다
1999년 5월 16일, "스타워즈: 에피소드 I – 보이지 않는 위험"은 DLP Cinema® 기술을 사용하여 디지털 프로젝터로 상영된 최초의 영화가 되었습니다.
영화 "아바타" 제작에 사용된 TI DLP Cinema 3D 기술
James Cameron의 "아바타"는 DLP Cinema 기술을 사용해 풀 디지털 3D로 개봉한 최초의 대형 영화로, 현대 3D 시네마 경험을 정의하는 데 기여한 혁신적인 비주얼을 선보였습니다.
오스카의 주인공, TI 펠로우 Larry Hornbeck 박사와 디지털 마이크로미러
Hornbeck 박사는 DLP Cinema® 프로젝션에 사용되는 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 기술을 발명한 공로로 2014년 과학·기술 부문 Academy Award®(Oscar®상)을 받았습니다.
사진 출처: Michael Yada / ©A.M.P.A.S.
휴대용 및 초단초점 프로젝터를 구동하는 DLP 기술
DLP 칩셋은 소형이면서도 신뢰성과 성능이 뛰어난 프로젝터를 구현하여, 가정·교실·비즈니스 등 다양한 환경에서 디스플레이 솔루션의 활용 범위를 넓혀 줍니다.
컴팩트한 폼팩터에서 생생한 화면을 구현하는 DLP 칩셋
DLP 기술은 작고 컴팩트한 폼팩터에서 밝은 고대비 화면을 구현하여, AR(증강현실) 스마트 글래스 등 애플리케이션을 구동합니다.
대형 공연장과 홈 시네마를 위한 True 4K UHD DLP 칩
TI True 4K UHD DLP 칩은 엔터프라이즈 및 홈 시어터 프로젝터에서 영상 선명도, 색상 정확도, 밝기의 표준을 제시합니다.