스마트 그리드 및 스마트 도시 애플리케이션 내에서 다른 토폴로지보다 간섭에 더 영향을 받지 않는 견고한 넓은 영역 네트워크를 만들 때는 길고 안정적인 메시 토폴로지가 중요합니다. 자체 해결 메시 네트워크는 추가적인 네트워크 중복성을 제공합니다. TI의 Wi-SUN® 솔루션에는 수천 개의 노드로 구성된 대규모 실외 네트워크에서 저전력 및 비용 효율적인 통신을 가능하게 하는 TI의 핀 대 핀 호환 무선 MCU(마이크로컨트롤러) 제품군이 포함되어 있습니다.

Wi-SUN을 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

표준 기반 연결
인증된 Wi-SUN 스택
그리드 인프라 등
TECHNOLOGY

Wi-SUN FAN 1.1

Wi-SUN FAN(필드 영역 네트워크)의 구성

경계 라우터:

  • 네트워크의 메인 컨트롤
  • IPv6 게이트웨이

 라우터:

  • 활성 네트워크 노드
  • 네트워크 트래픽 전달
  • 다른 라우터가 네트워크에 연결되도록 허용

주요 내용:

  • 자체 형성 및 자체 복구 메시 네트워크
  • 주파수 호핑
  • IEEE 표준 기반

Wi-SUN 경계 라우터를 지원하는 장치 아키텍처

임베디드 경계 라우터

  • 1칩 아키텍처(1GHz 미만 MCU)
  • 다중 프로토콜 지원(CoAP 및 IPv6)
  • 라우터 300개 지원(MCU RAM에 의해 제한)

RCP(무선 코프로세서) 경계 라우터

  • 2칩 아키텍처(Linux MPU + 1GHz 미만 MCU)
  • 다중 프로토콜 지원(CoAP 및 IPv6)
  • 네이티브 IPv6 네트워크 인터페이스
  • 외부 인증 및 DHCP 서버 지원
  • 최대 1,000개의 라우터 지원

Wi-SUN 라우터를 지원하는 장치 아키텍처

임베디드 라우터

  • 1칩 아키텍처(1GHz 미만 MCU)
  • 다중 프로토콜 지원(CoAP 및 IPv6)

RCP(무선 코프로세서) 라우터

  • 2칩 아키텍처(Linux MPU + 1GHz 미만 MCU)
  • 다중 프로토콜 지원(CoAP 및 IPv6)
  • 네이티브 IPv6 네트워크 인터페이스

주요 제품

설계 및 개발

시작하기

Wi-SUN(무선 스마트 유틸리티 네트워크) 기술은 다중 데이터 속도와 주파수 대역을 지원해 전 세계의 다양한 규제 요건을 충족합니다. 애플리케이션에는 스마트 그리드 및 스마트 시티가 포함되며, 멀티벤더 상호 운용성을 지원하는 인증된 제품이 있습니다.

Wi-SUN을 시작하려면 이 비디오를 시청하고 다음 단계를 따르는 것이 좋습니다.


Product overview

TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. B)

"TI Wi-SUN FAN 스택 - 소프트웨어 개요"에서는 TI에서 제공하는 Wi-SUN 소프트웨어 콘텐츠와 지원 에코시스템을 설명합니다.

Wi-SUN 스택을 선택하기 전에 4가지 질문

Wi-SUN 스택을 선택하기 전에 고려해야 할 4가지 중요한 질문이 있습니다.

Wi-SUN FAN이 연결된 인프라를 개선하는 방법

Wi-SUN이 유틸리티, 장비 제조업체 및 최종 사용자에게 제공하는 이점에 대해 알아보십시오.

CC1354P10활성

EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

CC1352P7활성

EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

CC1312R활성

352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU
  • 25년의 수명 요구 사항을 충족하도록 설계된 산업용 등급 연결 장치.
  • TI 무선 태양광 관리 시스템(WSMS), Wi-SUN, Zigbee, PLC 및 Wi-Fi를 지원합니다.
  • WSMS는 태양광 마이크로 인버터, 추적기 및 기타 태양광 솔루션을 위한 빠른 연결 시간 및 빠른 셧다운과 같은 주요 기능을 지원합니다.

WSMS를 시작하려면 아래 단계를 따르십시오.


Application brief

Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)

이 기술 문서에서는 중앙 집중식 및 분산형 재생 가능 에너지 생성 인프라를 대상으로 하는 무선 통신 프로토콜에 대한 주요 요구 사항에 대해 설명합니다.

웨비나: 태양광 마이크로 인버터 및 추적기를 위한 무선 기술

이 웨비나에서는 TI의 최신 SDK가 어떻게 네트워크 형성 시간을 해결하고 제조, 설치 및 유지 보수 프로세스 중에 제조업체를 지원하는지에 대해 알아봅니다.

CC1352P7활성

EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

CC3300활성

SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC

CC1354P10활성

EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

대규모 시스템에 맞춰 구축된 Wi-SUN 메시 네트워킹이 도심 인프라를 변화시킵니다. Wi-SUN은 가로등, 센서, 공공 시설 등을 장거리·저전력 무선 네트워크로 연결하여 실제 야외 환경에서 안정적으로 운영되도록 합니다.

하나의 네트워크에서 조명, 교통 감지, 그리드 모니터링 등의 여러 가지 독립된 서비스를 지원하는동시에 자체 복구형 IPv6 메시 기술로데이터 보안과 통신의 안정성을 유지합니다.

도시가 성장함에 따라 장치와 애플리케이션을 손쉽게 확장할 수 있으며, 기존 인프라를 교체할 필요가 없습니다. Wi-SUN은 검증된 상호운용성을 기반으로 효율적이며 지속 가능한 커넥티드 시티를 위한 미래 지향적 기반을 제공합니다.